比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m

630305
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
Shielded cable PUR with an M12 connector for light curtains.

根據要求
已有庫存
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
1 PC
19.06.2019
認證: 列出的 cULus
Stínění:
接頭數量: 4
額定電流: 4.0 A
電纜長度: 10.00 m
導體截面: 0,34
汙染程度: 3
拖曳能力:
毛重: 508 g
淨重: 498 g
環境溫度: -25 - 80 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待