比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN op2S-1-1

630380
PSEN op2S-1-1
Safety light curtain, type 2, PL c, infrared sensor.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV
感測原理: 紅外線
操作範圍 (m): 0,0 - 8,0
反應時間: 1.00 ms
屏蔽:
電源供應電壓 (V): 20,0 - 30,0
電源電壓類型: DC
公制直徑: M18
防護等級,外殼: IP67
應用符合: EN 61496-1, EN 61496-2
解析度,保護裝置: 機身
深度尺寸: 55.0 mm
毛重: 68 g
淨重: 39 g
環境溫度: -25 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待