比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全光柵PSENopt

用於手指、手部及身體防護的安全光柵

安全光柵PSENopt

安全光柵PSENopt (也稱為安全光幕)可用於要實現無障礙安全概念的所有工業領域。安全光柵的尺寸和安裝便利性,能打造出符合人體工學的工作環境。例如,在操作人員需在每個工作週期中介入(如置入)的工作環境,或進料與出料的工作環境。

您可依EN/IEC 61496-1/-2和適用長度 15 cm 至 180 cm手指、手部與身體保護版本選擇 Type 2/Type 4 安全光柵。除了基本型光柵外,所有進階型安全光柵均提供屏蔽、消隱和串接等擴充功能。薄型安全光柵PSENopt slim適用於空間有限的應用。

配件範圍包括偏離鏡、提供衝擊、碰撞及震動保護柱、IP6K9K防護外殼到測試棒。有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術.

安全光柵PSENopt能提供高生產力

  • 以過程為導向設定防護區域及偵測能力
  • 更快的反應,提供更高的生產力
  • 組裝、安裝及調試快速
  • 容易使用的診斷─透過內建的LED來縮短停機時間
  • 全方位的產品組合包含各種配件─適用於搭配Pilz的安全控制技術

適合專業領域─安全光柵PSENopt Advanced的優勢

安全光柵、PSENopt Advanced
  • 可利用PSENopt Configurator簡化設定與調試
  • 一對安全光柵即具備三種功能:屏蔽、遮蔽及串接
  • 安全性更高,且無任何死角
  • 可撰寫程式碼因此能彈性安裝

小型安全光柵、高安全性─PSENopt slim的優勢

  • 輕薄的設計可節省空間和成本
  • 安全性更高,且無任何死角
  • 採用串接功能,可以有效防止防護區域內部及後方遭到入侵

安全光柵 PSENopt 特色

安全光柵PSENopt和PSENopt Advanced的特色
  • 符合標準且經過認證,符合EN/IEC 61508與EN/IEC 61496-1/-2標準
  • 提供手指、手部、身體及進出保護的安全
  • 可用於最高PL c (Type 2)、PL e (Type 4)的應用
  • 內建功能:回授迴路監控、重置、通知、診斷(PSENopt)、屏蔽及遮蔽(PSENopt Advanced),加上串接(PSENopt Advanced、PSENopt slim))
  • 無死角(PSENopt Advanced、PSENopt slim)

適合各種應用領域的安全光柵

安全光柵可同時保護工作人員與貨物─安全、高效率且經濟。以採用紅外線的無形保護區域保護危險。如果安全光電中斷,將會立即觸發安全停止命令。

安全光柵PSENopt的保護外殼達到IP6k9k的保護等級,適用於高衛生要求的潮濕環境。不需要額外的光柵,折射鏡可輕易讓光束反射,以擴大保護的區域。因為具備保護柱,即使在嚴苛的工業環境中也可保護安全光柵免於衝擊、碰撞或震動。


PSENopt Advanced的屏蔽、遮蔽與串接功能

歡迎體驗我們安全光柵 PSENopt Advanced的多功能!只需要一對安全光柵即可進行屏蔽、遮蔽和串接功能。這些功能可以讓您工廠中的安全光柵PSENopt實現最佳整合的可能性:

  • 屏蔽功能用以區隔人員與材料

具備屏蔽功能的, 光柵適合用在危險區域中運送材料進出,例如裝載拖盤。屏蔽是保護裝置所提供之安全、自動化且暫時的保護功能。

  • 可提供彈性化、不中斷生產程序的遮蔽功能

光柵採用遮蔽光軸功能,提供更簡單的機器設計方式。您的生產程序可彈性配置、適用於不同的生產材料,也可視需要來快速轉換!

  • 串接功能可針對侵入防護區域或侵入緊鄰防護區域後方的區域提供有效的保護

可以很容易地防護鄰接的保護區域。此類型的串接可讓您只需要使用單一安全光柵系統,即可讓機器的前側、頂端與背面受到安全防護。

適合各種應用領域的安全光柵

安全光柵PSENopt slim適用於空間有限的應用

沖床上的安全光柵PSENopt slim

採用薄型設計的安全光柵PSENopt slim適合空間有限的應用,以及防護門和閘門Type 2和Type 4的安全光柵能依需求提供手指與手部防護無死角的串接功能能有效防止防護區內部及後方遭到入侵。例如,PSENopt slim搭配可程式安全系統 PNOZmultiPNOZsigma使用,讓您擁有安全且經濟的完整解決方案。

安全光柵的工業用途

我們的產品系列:安全光柵配備電晶體輸出PSENopt

PSENopt 安全光柵

根據EN/IEC 61496-1/-2 ,安全光柵Type 2 和Type 4可用於進出防護 (單光軸)。

基本Type 2安全光幕、身體防護

基本Type 2安全光幕適用於符合 EN/IEC 61496-1/-2 標準的身體防護。

基本型Type 2安全光柵、手部防護

基本型Type 2 安全光柵適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的手部防護。

基本型Type 4安全光柵、身體防護

用於身體防護的基本型安全光柵,符合EN/IEC 61496-1/-2標準。

基本型Type 4安全光柵、手指防護

手指防護的基本型Type 4 安全光柵符合EN/IEC 61496-1/-2標準。

基本型Type 4安全光柵、手部防護

手部防護的基本型Type 4安全光柵適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的應用。

進階型Type 2安全光柵、手部防護

進階 型Type 2手部防護安全光柵適合在最高至PL c的應用中使用。安全光柵的功能包括屏蔽、遮蔽及串接。

進階型Type 4安全光柵、手部防護

進階型Type 4手部防護安全光柵可在最高至PL e的應用中使用。擴充功能為屏蔽、遮蔽及串接。

進階型Type 4安全光柵、手指防護

進階型Type 4手指防護安全光電可在最高至PL e的應用中使用。他們也適合屏蔽、遮蔽及串接。

薄型Type 2安全光柵、手部防護

用於手部防護的薄型 Type 2 安全光柵可用於 PL c 的有限空間應用。擴充功能包括零死角的串接功能。

薄型Type 4安全光柵、手指防護

提供手指防護的薄型安全光柵Type4適合最高PL e的應用。具備零死角的串接功能。

薄型Type 4安全光柵、手部防護

用於手部防護的薄型 Type 4 安全光柵適合 PL e 的有限空間應用。擴充功能包括零死角的串接功能。

安全光柵PSENopt的配件

在此尋找適合 PSENopt 安全光柵的配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw