比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PAScal 安全計算器

用於驗證功能安全的計算工具

PAScal安全計算器會依據使用的元件,計算工廠設備及機械設備安全功能可達到的PL (效能等級)和SIL (安全完整性等級)。將依照需要的等級(符合EN ISO 13849標準的PL /符合EN/IEC 62061標準的SIL),對結果進行驗證。此工具會指出是否需要採取任何行動。透過簡單、豐富的動畫來體驗PAScal完整豐富的功能!

免費下載及洽詢

現在可免費下載PAScal軟體的免授權版本。您也可以依據您的需求購買授權金鑰,以使用完整版的更多功能。

如果您對Pascal有任何問題,歡迎撥打我們的國際熱線:+49 711 3409-444或support@pilz.com。

使用計算工具PAScal的好處!

  • 依據EN ISO 13849-1標準計算安全功能
  • 能夠可靠並明確地管理大型專案
  • 在公司網路中分散在各地的專案管理員可以很容易地協作
  • 可以透過搜尋功能輕鬆地尋找元件
  • 當程式庫變更時,專案會自動更新
  • 提供 6 種語言的報告與導覽
  • 經 TÜV-Süd認證的運算功能
  • 您的資料會持續保密(PAScal在您的系統上執行)
  • 具備從製造商程式庫匯入及匯出的功能,因此可以保持產品獨立性 (VDMA 66413、Sistema、Excel、PAScal格式等)
使用計算工具PAScal的好處!

具備頂尖效能且擁有多種功能

具備頂尖效能且擁有多種功能
  • PAScal支援VDMA 66413程式庫格式
  • 跨製造商、標準化的資料呈現方式
  • 編輯器能建立個別元件程式庫,並匯出為其他格式,如 VDMA 66413 程式庫格式

應用

步驟1 – 建立符合EN ISO 13849-1標準的專案

第一個步驟是記錄專案或機器的一般資料。這個步驟可以透過一套操作程序完成,或直接在專案管理公用程式中輸入。您可以使用目前的日期,或透過使用者可自行定義的版本編號自動追蹤版本。

建立符合EN ISO 13849-1標準的專案

步驟2 – 建立符合EN ISO 13849-1標準的安全功能

接著,您可以逐步建立涵蓋所有風險的相應安全功能。為安全功能命名並說明它們的意義。直接輸入必要的PLr (依據EN ISO 13849標準),或透過風險圖表進行判斷。

建立符合EN ISO 13849-1標準的安全功能

步驟3 - 依據EN ISO 13849-1標準來建立安全功能的模型

下一個步驟是從可用的電路圖來建立個別安全功能的模型。由於具有內容豐富的資料庫,因此很少發生您必須自行輸入元件的情況。僅需透過「拖放」功能將它們從程式庫拖曳到編輯器視窗即可。

搜尋不同元件的功能

所建立的程式庫與元件數目越多,越難以依據EN ISO 13849標準識別正確的元件。此時搜尋功能即發揮它的作用。選擇基本裝置之後,只要在裝置的各個版本或應用程式之間選擇即可。可隨時新增附件、圖形、電路圖及類似檔案,對評估新增詳細敘述。

這些元件產品的磨損的速率是否依據可使用週期數?整合轉換工具將可協助您利用平常可取得的資訊來判斷這些數值。安全計算器會顯示個別裝置或結構所需的資料。

工具也會評估 CCF 趨勢 (= Common Cause Failure;一般失敗原因)。EN ISO 13849-1 的問題清單可作為評論各項目的檢查清單。

未達到安全等級 PLr,將會在重要項目上以警告形式立即發現。在整個模型建立過程中,您可以在SRP/CS結果索引標籤中檢視所有安全功能的最新評估狀態(根據EN ISO 13849-1 / EN/IEC 62061的標準)。

依據EN ISO 13849-1標準來建立安全功能的模型

步驟4 - 依據EN ISO 13849-1標準執行最終評估及建立報告

最終報告包含歸檔所需的所有資訊。其範圍、設計和語言可依據需求調整。

由於大部分的資料可在下一個專案中重複使用,因此很少全部從頭開始設定組態。有鑑於此,依據EN ISO 13849-1標準判斷安全等級變得非常簡單!

依據EN ISO 13849-1標準執行最終評估及建立報告

我們的產品系列:安全計算器 PAScal

安全計算器PAScal - 授權

根據您的需求選擇最適合的安全計算器PAScal授權。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw