採用 PASvisu,您即享有自動化專案的簡單最佳配置和圖像顯示。在當地和透過遠端存取,輕鬆全方位總覽您的工廠!PASvisu透過最多樣化的樣式表,以亮眼方式呈現自動化專案。
PASvisu 也讓您能夠圖像顯示來自一個專案中多個來源的資料。而且,數值可以來自不同的控制器或自動化系統,例如 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 專案。採用 PASvisu,可以在單一圖像顯示專案中一起顯示所有資料 – 包含診斷選項!
採用 PASvisu,您即享有自動化專案的簡單最佳配置和圖像顯示。在當地和透過遠端存取,輕鬆全方位總覽您的工廠!PASvisu透過最多樣化的樣式表,以亮眼方式呈現自動化專案。
PASvisu 也讓您能夠圖像顯示來自一個專案中多個來源的資料。而且,數值可以來自不同的控制器或自動化系統,例如 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 專案。採用 PASvisu,可以在單一圖像顯示專案中一起顯示所有資料 – 包含診斷選項!
採用目前版本的圖像顯示軟體 PASvisu,您的圖像顯示專案將啟動並更快速運行。我們已改善設定工具 PASvisu Builder 的性能,因此您即使在創建工廠與機器圖像顯示時也可以節省時間。此外,該工具內的全新復原與重做功能,讓您能夠簡單快速復原次要錯誤並檢索資訊。
全新:現在,您可以透過相容觸控螢幕圖像顯示面板 PMIvisu 的 HMI 功能,在機器上控制功能安全操作模式選擇!這已通過 TÜV SÜD 認證。認證的所有詳細資訊請參見這裡。
若要變更工廠與機械設備的參數,則需要特定規格。各種設定數值必須建立、變更,並傳輸至控制器。您可以透過 PASvisu 易於使用的配方管理器輕鬆實行。儲存變數數值並新增至資料集。
您可以透過此方式快速且輕鬆定義配方的資料集,並可將其載入控制器中。如複製、編輯或刪除等變更,現在也可隨時進行。
您工廠設備的圖像將完整顯示在Pilz的人機介面PMIvisu上。人機介面配備高效能處理器,且圖像顯示軟體 PASvisu 預先安裝並授權用於易於使用的應用。電容式顯示器提供兩個版本,每個版本提供兩種尺寸。
PMIvisu v8 – 具有圖像顯示軟體的 HMI 面板
採用 PMIvisu v807 和 v812,您即擁有尺寸為 4.3 吋和 7 吋的高效能圖像顯示面板。搭配小型控制器 PNOZmulti 或自動化系統 PSS 4000 使用 PMIvisu 面板,並享有對您的工廠與機械的專業圖像顯示!
診斷與圖像顯示面板 PMIvisu v7e
選擇 PMIvisu v704e 和 v707e 作為成本最佳化的診斷與圖像顯示面板,尺寸為 7 吋或 12.1 吋。採用 PMIvisu v7e,您可以透過直接連線查看及診斷小型控制器 PNOZmulti 所有功能。
網頁式圖像顯示軟體PASvisu可以完美搭配Pilz的自動化系統PSS 4000。因此,控制軟體PAS4000可輕鬆連結至圖像顯示軟體PASvisu。讓機器週期的每個階段,控制器與圖像顯示皆可相互配合。
現在,你可以將可程式小型安全控制器 PNOZmulti 直接連結至圖像顯示軟體 PASvisu。藉此您將獲得本軟體的完整功能,包含診斷選項。藉由快速重新啟動得到縮短停機時間的益處!
PASvisu適用於所有系統,您可以透過OPC UA伺服器連接目前使用的控制器與圖像顯示軟體,並傳送控制器的變數。
資料載入時,請等待
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw