比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PMIcontrol 和 PMIprimo – 完整的控制、診斷及圖像顯示解決方案

6系列的操作員終端機

6系列的操作員終端機

我們的人機介面產品(HMI)能為日益複雜的流程提供支援。高效能的PMI 6系列配備符合IEC 61131-3標準,並具備圖像顯示功能的軟體PLC。此外,專業的診斷和圖像顯示功能有助於控制整體工廠設備流程 – 皆可在單一裝置中達成。

操作員終端機搭載易於使用的圖像顯示功能,但仍與所有熱門HMI軟體相容。由於使用開放介面,PMI產品具備高相容性,因此能完全整合至您的自動化環境中。三種顯示器尺寸,介於7到15吋之間,提供專案所需的彈性。享受卓越性能和廣泛的應用所帶來的優勢!

具備 PLC、運動和 CNC 功能的操作員終端機 PMIprimo。

操作員終端機 PMI 6 primo

控制系統 PMI 6 primo 具備 PLC、運動和 CNC 功能。因此,可在您的工廠中輕鬆進行包含運動管理的自動化。
最多可彈性地連結32個軸,以組合成電子主軸。除了 CNC 任務之外,使用控制系統可輕鬆實行「飛鋸機」、「橫切機」或「凸輪盤功能」等功能。
PMI 6 primo 觸控螢幕選擇有 7、12 或 15 吋。強大的處理器和記憶體設備造就一款適合自動化工作的高性能平台

PMIcontrol操作員裝置的優勢與特色

  • 工廠與機械設備的專業控制、圖像顯示及診斷
  • 符合 IEC 61131-3 標準的 Soft PLC
  • 由於小型控制器 PNOZmulti 的全方位診斷解決方案 (PVIS) 而具備高生產力
  • 整合式 CANopen 和 Modbus TCP 主控功能
  • 透過 PMI 6 Assistant 簡單安裝軟體套件
  • 配備 Windows Embedded Compact 7
  • CODESYS 的目標圖像顯示
  • 設計、開發及製造 – 德國製造
  • PLC、運動和 CNC 功能
優勢一覽

我們的產品系列:PMIcontrol

PMIcontrol/PMIprimo

使用PMIcontrol,為整體工廠流程提供專業的診斷、圖像顯示和控制功能。採用 PMI 6 primo,您即擁有具備 PLC、運動和 CNC 功能的操作員終端機。而且,它能以最大效能處理控制和運動任務。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw