比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PMIvisu-圖像顯示人機介面搭載預先安裝的圖像顯示軟體

PMI v8 及 PMI v7e 系列操作員終端機

Pilz 人機介面(PMI)是人員和機器之間的連結。在本介面功能中,具備高效益與直覺的使用方式。PMIvisu 人機介面配備預先安裝的授權圖像顯示軟體 PASvisu。可提供專業的工廠與機械設備圖像顯示功能。所有資訊一目了然!

電容式顯示器提供兩個版本,每個版本提供兩種尺寸:在 4.3 吋和 7 吋的成本最佳化 v7e 系列或功能強大的 v8 系列之間選擇。可擇一提供 7 吋、12.1 吋或 15 吋。兩個版本都提供卓越功能和品質 – 「德國製造」

全新:PMIvisu v8 – 具有圖像顯示軟體的 HMI 面板

可提供 PMIvisu v807、v812 及 v815 高效能圖像顯示面板。PMIvisu 裝置代表預先安裝的授權解決方案套件 – 由具有圖像顯示軟體 PASvisu人機介面 PMI 組成。搭配小型控制器 PNOZmulti自動化系統 PSS 4000 使用 PMIvisu 面板,並享有對您的工廠與機械設備的專業總覽圖像顯示!

提供 7 吋、12.1 吋或 15 吋尺寸搭載 Windows 10 IoT 作業系統的電容式顯示器。PMI Assistant 軟體可用於面板的簡單調試和管理。

診斷與圖像顯示面板 PMIvisu v8

診斷與圖像顯示面板 PMIvisu v7e

現在可憑藉 PMIvisu v704e 和 v707e 提供成本最佳化診斷及圖像顯示面板。PMIvisu 裝置代表預先安裝的授權解決方案套件 – 由具有圖像顯示軟體 PASvisu 的人機介面 PMI 組成。搭配小型控制器 PNOZmulti 使用 PMIvisu 面板,並享有對您的工廠與機械設備的專業總覽圖像顯示!

提供 4.3 吋和 7 吋尺寸搭載 Linux 作業系統的電容式顯示器。PMI Manager 軟體可用於進行面板的簡單調試和管理。PMI v7 系列中的人機介面為「德國製造」優質產品。

診斷與圖像顯示面板 PMIvisu v7e

PMIvisu控制模組的優勢與特色

  • 預先安裝的圖像顯示軟體 PASvisu 可提供專業圖像顯示
  • 電容式玻璃觸控面板堅固耐用
  • 功能強大的處理器可快速圖像顯示
  • 協調、預先配置好的 HMI 功能可提供有效專案配置
  • 使用 PMI Assistant / PMI Manager 進行簡單調試和管理
  • 採用 Unicode 編碼的語言管理適合國際使用
  • 透過整合式使用者管理指派存取權限
  • 與隨附控制器進行資料交換多達 500 個變量
  • 廣泛程式庫能以圖像方式代表 PLC 和安全模塊、診斷清單等的狀態
  • 設計、開發及製造 – 德國製造
PMIvisu的優點一覽

我們的產品系列:PMIvisu

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw