比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

SCADA圖像顯示

您工廠和機械設備的圖像顯示

您工廠和機械設備的圖像顯示

以高水準方式操作與監控您的工廠設備或機器!

SCADA軟體套件是為PMIopen和PMIcontrol操作員終端機提供,它提供一套複雜圖像顯示工作的跨領域解決方案。

能讓機械設備的操作更加簡單快速。
所有的組態資料皆能傳輸,可在不遺漏資料下建置一個完整的資料採集與監控 (SCADA) 系統。使用Zenon Operator Dev 1024 (供組態設定使用) 及Zenon Operator RT PMI (執行階段)。這些工具提供下載。

優點

  • 完整的功能及輔助,可快速地完成專案規劃
  • 架構明確的操作指南,讓操作人員可以快速瞭解工作原理
  • 閱讀方便加上音訊功能和簡單的符號,協助您快速排除故障
SCADA圖像顯示

SCADA圖像顯示的特色

SCADA圖像顯示的特色
  • 多重語言編輯器與執行階段
  • 符號庫
  • 符號定址
  • 電腦模擬
  • 管理配方
  • 警示訊息管理與事件清單
  • 密碼保護
  • 線上切換語言

適合專案規劃和調試的功能選項

線上語言切換:能節省安裝的成本!系列使用者可從一開始就以多種語言產生專案。並可輕易在操作過程中切換語言。在專案規劃過程中,就會檢查外語文字 (例如文字長度)。支援UNICODE。

密碼保護:使用PMI應用工具,可為每位使用者設置個別並可定義的存取授權。使用靈活密碼階層,可以定義清楚的存取授權及建立程序。

物件程式庫:物件程式庫的靜態和動態元素,可快速進行專案規劃,能降低成本。只需點擊幾下即可完成!

離線模擬:所有功能皆可模擬測試,如此將可減少組態設定與調試成本。

連線至各種PLC:PMI應用工具可以讓操作員終端機PMI連線至各種廣泛的PLC。提供適合所有標準PLC製造商的驅動器選擇。例如,可使用Modbus (TCP) 來連接操作員終端機PMI。也提供連接Siemens和Allen Bradley系統的驅動器。

適合專案規劃和調試的功能選項

我們的產品系列:PMI軟體

zenon

Zenon - 用來設定和調試工廠和機械設備的圖像顯示軟體。您可以在此找到包含授權的編輯器。

zenon授權

您可以在此找到多達1024個標籤,提供Windows CE運行時使用,包括電腦專案的授權

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw