比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

您可以在此找到操作員終端機PMI的配件。

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

power connector PMI (3 pcs)

Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.

比較 下載

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro

Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).

比較 下載

Serial programming cable

Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.

比較 下載

PMI 707 Mounting Kit

PMI 707 mounting kit

比較 下載

PMI 704 Holding frame

PMI 704 holding frame for panel mounting

比較 下載

PMI 707 Holding frame

PMI 707 holding frame for panel mounting

比較 下載

DIN rail adapter TSH 35

DIN rail adapter TSH 35

比較 下載

PMI 704 Mounting Kit

PMI 704 mounting kit

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw