比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

屏蔽指示燈PITsign - 技術特色

您可以選擇監控或非監控的屏蔽指示燈,或是選用燈泡或LED。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PIT si 3.1

PITsign indicator light red, yellow, green. UB 24 V DC.

比較 下載

PIT si 1.1 muting lamp

PITsign muting lamp/permanent light 24 V DC/5 W/300 mA.

替代品 比較 下載

PIT si2.1 LED muting lamp

PITsign LED muting permanent light with wall holder 24 V DC/4 W/I<200 mA

替代品 比較 下載

PIT si 1.2 muting lamp self monitoring

PITsign muting lamp/permanent light with option for monitoring 24 V DC/7 W/500 mA.

替代品 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw