比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

屏蔽指示燈 PITsign

安全顯示屏蔽狀態

屏蔽指示燈 PITsign

屏蔽是指在機器正常運作期間自動暫停的安全功能。通常在危險區域進出料時需要此功能。當保護裝置已被中斷時的預示,藉此警告人員不要意外或故意進入危險區域。使用Pilz皮爾磁的屏蔽指示燈PITsign!

不只是指示燈

  • 可作為監控屏蔽功能的組件,或與Pilz皮爾磁其他產品搭配使用的完整解決方案
  • 提供屏蔽狀態信號,以提高人員與機器安全性
  • 在屏蔽區域中穩定生產
  • 與經過認證的評估設備一同組合成完整的解決方案
  • 安全、無錯誤的屏蔽指示燈控制能力
  • 可靠的指示燈功能監控能力
不只是指示燈

訊號創造安全

未受監控的屏蔽指示燈 PIT si1.1

屏蔽操作時,必須發出警示提醒操作人員安全功能中斷。PITsign屏蔽指示燈是特別為此而設計。屏蔽指示燈可在屏蔽模式啟動時立即點亮。

未受監控的屏蔽指示燈 PIT si1.1

  • 未受監控的屏蔽指示燈
  • 適合與光幕和光柵PSENopt,具備雙極輸出的裝置,以及安全繼電器PMUT X1P搭配使用

受監控的屏蔽指示燈PITsi1.2

  • 屏蔽指示燈
  • 適合最高EN 954-1的安全類別4、EN/ISO 62061的SIL 3、EN ISO 13849-1的PL e標準等應用
  • 2 個電晶體半導體信號輸出,確保其中一個指示燈故障時仍能發出警告與訊息
  • 適合多方面的用途,符合ESPE標準61496-1 / -2的整合式指示燈監控功能

LED 屏蔽指示燈 PIT si2.1

  • 未受監控的LED屏蔽指示燈
  • 例如,適合與光幕和光柵PSENopt、可程式控制系統PSS、具備雙極輸出的設備,以及安全繼電器PMUT X1P搭配使用
  • 使用壽命長達50,000小時

指示燈裝置 PIT si3.1

  • 未受監控的指示燈裝置
  • 針對各種操作與機械設備狀態發出訊號(紅色與綠色燈)
  • 針對程序錯誤與違反警告區域發出信號 (琥珀色燈)
  • 適合與安全攝影機系統 SafetyEYE 搭配使用

安全訊號

需要機械或機器防護功能時,可透過光電保護裝置使用屏蔽指示燈PITsign。

例如,屏蔽指示燈可用於下列情況:

  • 機器或機器人單元
  • 雷射焊接設備
  • 汽車製造業的系統

產業用途

產業用途

使用我們的PSENopt安全光柵與屏蔽指示燈!減少搬運及裝載站停機時間的完美解決方案。所有進階安全光柵均提供屏蔽、消隱和串接等擴充功能。當材料移經閘門時,安全光柵會暫時中斷,且屏蔽指示燈會亮起,以避免人員進入危險區域。配件範圍包括折射鏡、抗衝擊、碰撞及震動保護的後側保護器,可適用測試棒的IP6k9k的透明保護外殼。

我們的產品系列:屏蔽指示燈 PITsign

屏蔽指示燈 PITsign

Pilz 可讓您選擇使用受監控的或不受監控的屏蔽指示燈。您亦可選擇燈泡式或 LED光源。

屏蔽指示燈配件

您也可以選用屏蔽指示燈 PITsign 的配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw