操作元件 PIToe

精巧型按鈕可用於多種用途

操作元件 PIToe

精巧型控制與信號裝置具備多功能可在操作工廠時使用,讓您能夠切換和顯示數位輸入與輸出。舉例來說,可選擇和顯示操作模式。

操作元件可用於具備防旋轉保護且符合 EN 60947-5-1 標準的 22.5 mm 直徑安裝切口。其可無縫裝配到您的工廠與機器設計中,並適用於在主控台、控制面板或命令面板中進行安裝或翻新

操作元件 PIT oe ETH – 可啟用乙太網路連接埠

作為工業乙太網路介面,PIT oe ETH 可以電氣方式啟用和停用,並如同工業電腦的擴充式乙太網路介面運作。因此,授權人員可以選擇暫時啟用介面,以便安裝新程式或配置,或者創建備份副本。介面元件可透過任何控制器啟用。搭配 PITreader 輸出,只有具備對應權限才可能啟用。這可確保只有授權人員才能存取。

前往網路商店

操作元件 PIT oe ETH

操作元件 PIT oe USB – 用於工廠與機械設備的可啟用 USB 介面

PIT oe USB 上的可啟用 USB 2.0 主機介面使得程式能夠匯入,且資料能夠去除而無擅改此外,可連接鍵盤或滑鼠。USB 連接埠可透過 24 V 信號啟用;「準備進行操作」狀態可透過 LED 環顯示。

搭配 PITreader,只有具備對應權限才可能啟用。這可確保只有授權人員才能存取。不使用時,外蓋可保護精巧型堅固耐用操作元件符合 IP65。

前往網路商店

操作元件 PIT oe USB

操作元件 PIToe – 您可以獲得的優勢

  • 可切換和顯示數位輸入與輸出的精巧型操作元件
  • 適用於符合 EN 60947-5-1 的 22.5 mm 安裝切口
  • 發光 LED 顯示器
  • 可無縫裝配到您的控制台設計中
  • 理想補足 Pilz 針對操作模式選擇的解決方案

我們的產品系列:操作元件 PIToe

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw