比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PES-感測器技術控制面板

專業培訓支援的培訓系統:最重要的感測器功能

感測器技術控制面板

PES-感測器技術控制面板Pilz皮爾磁教育系統(PES)全方位模組系列中的一部份。此類模組化培訓系統由現代工業實作元件構成,以提供實際訓練。

PES模組可模擬機器或系統功能,並用於培訓。這些模組由數個清楚排列於控制面板上的安全及自動化功能構成。

安全自動化領域中的最佳知識轉移工具

您可瞭解所有培訓系統相關資訊、其功能及提供的系統版本。

Pilz皮爾磁教育系統(PES)

模組化培訓及學習系統

使用感測器技術控制面板學習如何防護危險動作

感測器技術控制面板

感測器技術控制面板模擬危險運動,並示範三種不同的安全功能如何實現功能安全。

這些功能皆位於控制面板上:依據機械指令2006/42/EC,機器與系統必須配備緊急停止裝置,以便在發生緊急情況時避免或降低危險。此透過PITestop緊急停止按鈕說明。安全門開啟時,危險區域會使用雙手或啟動開關監控程序。編碼安全開關PSENcode接替安全門監控的功能。可使用發光按鈕開啟或關閉危險運動。

三種感測器技術控制面板可供選擇

感測器技術控制面板I:培訓系統模組配備緊急停止裝置、雙手按鈕(PITjog,在安全門開啟時,防護在危險區域中監控程序的人員),以及可監控安全門的編碼安全開關

感測器技術控制面板II:培訓系統模組配備緊急停止裝置、三段式啟動開關(PITenable,在危險區域作業時,可作為手動控制器),以及可監控安全門的編碼安全開關

感測器技術控制面板III:培訓系統模組配備緊急停止裝置、三段式確認按鈕(PITenable,在危險區域作業時,可作為手動控制器),以及可監控安全門的編碼安全開關。程序會於「設定模式」啟動時,以安全的低速進行模擬。雙啟動器會監控馬達轉盤。

PES-感測器技術控制面板的學習目標

  • 瞭解機械指令2006/42/EC應用,以及機器或系統的風險評估
  • 防護危險運動
  • 實現各種不同安全功能的功能安全
  • 在不同操作模式中使用雙手按鈕
  • 於危險區域中作業時使用啟動開關
  • 使用發光按鈕
  • 設計控制電路
  • 執行功能測試

產品系列:PES-感測器技術控制面板

感測器技術控制面板

培訓系統模組配備緊急停止裝置、雙手按鈕、啟動開關,以及可監控安全門的編碼安全開關。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw