比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PITgatebox 按鈕單元

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PIT gb KLLE

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC), 2 illuminated push buttons (1 NO) and 1key switch (2 NO), M12 12 pin connector.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

PIT gb BLLE y

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC / 1 NO), 2 illuminated push buttons (1 NO) and 1 key button (1 NO), M12 12 pin connector.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

PIT gb CLLE y

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC / 1 NO) and 2 illuminated push buttons (1NO), M12 12 pin connector.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

PIT gb LLLE

PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC) and 3 illuminated push buttons (1 NO), M12 12 pin connector.

配件 相關的產品 替代品 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw