比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

按鈕單元 PITgatebox

安全門系統簡易操作

按鈕單元 PITgatebox

採用按鈕單元 PITgatebox,您可以輕鬆且靈活控制安全門開關和系統。此外,由於整合 PITreader,因此還增加了另一項安全因素– 使用者身分驗證。這使得能夠在操作門之前,透過 RFID 密鑰檢查使用者權限。以此方式,可以根據相關人員的資格及任務,確保合適的人員有權限進入工廠。

根據成功的身分驗證,可控制啟動停止重置機器等命令。因此,您的機器具有防止誤用或入侵的最佳保護。由於超薄設計,堅固耐用的控制單元可快速輕鬆安裝在標準型材系統上。

 

具備 PITreader 的 PITgatebox 有兩種預先配置類型,頂部和底部具有電纜輸出,因此可為您的應用提供最大靈活性。
PITgatebox 提供了模組化的一站式安全門解決方案,可滿足您的特殊需求,尤其是安全門系統 PSENmlock 和 PSENslock 結合使用時。

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

全新:配備 PITreader 的按鈕單元 PITgatebox – 具有存取權限系統的控制單元

使用個別 RFID 密鑰,員工可透過具備整合式 PITreader 的 PITgatebox 進行身分驗證。如此可保證只有經過授權人員才能進入工廠,並可實行啟動、停止或重置機器等命令。搭配模組化安全門系統,您可以為了透過存取權限的全方位安全門防護,而結合安全和資安各層面

配備 PITreader 的按鈕單元 PITgatebox

按鈕單元 PITgatebox:全新類型可提高靈活性

按鈕單元 PITgatebox

提供眾多全新類型按鈕單元 PITgatebox,可為您的個別安全門解決方案提供更加靈活的方法。探索按鈕、開關及 E-STOP 緊急停止按鈕的各種組合。

您將在這裡找到全新類型 

按鈕單元 PITgatebox 優點一覽

  • 簡單操作功能滿足優異品質和設計
  • PITreader 具有用於啟動 PITgatebox 的 RFID 密鑰
  • 高品質模鑄鋅製 IP65 外殼高度堅固耐用,可抗衝擊、振動及碰撞
  • 超薄外殼節省空間,可安裝在標準鋁製型材系統上
  • 整合式可旋轉安裝支架使得安裝靈活
  • 由於 M12 12 針連接,安裝快速簡單且無需接線

按鈕單元使用與應用

  • 用於控制工廠與機械(例如沖壓機械)的按鈕單元
  • 多樣化用途,可與 PSENmlock 或 PSENslock 等安全門系統配合使用在滑門和扇形門上
  • 符合啟動、停止或重置工廠等機械工程命令

我們的產品系列:

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw