比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

啟動開關PITenable

以單手安全地執行調整和維護作業

啟動開關 PITenable

三層級啟動開關PITenable是可在工廠設備或機器的危險區域中工作時使用的手動操作控制裝置。當保護裝置暫停時,即可使用這些裝置。

您可以獲得的優勢

  • 在工廠設備或機器的危險區域中安全地工作
  • 易於在安全閘門開啟的情況下監控程序
  • 操作人員可在因受到驚嚇或驚慌而反應過度時受到保護
  • 符合人體工學的模組化外殼,可提供舒適的操作
您可以獲得的優勢

功能特色一覽

功能特色一覽
  • 三段式的啟動開關:關閉-開啟-關閉
  • 配備M12 -5-pin轉角接頭或配備開放式連接線端的版本
  • 不需要維護
  • 透過磁性夾簡易連接
  • 輕量、穩定的壓點
  • 難以操控

三段式的安全性:關閉-開啟-關閉三段式的啟動開關

  • 第1層:尚未操作按鈕開關。機器會在安全功能啟動的情況下運作。
  • 第2層:開啟啟動功能,按鈕開關位於中間位置。安全防護的功能將處於暫時停止的狀況下,而機械持續作動。
  • 第3層:在按鈕開關突然釋放或完全按下時,會啟動保護功能。機器會立即進入靜止狀態。此功能可在操作人員受到驚嚇而反應過度時保護操作人員。
三段式的安全性:關閉-開啟-關閉三段式啟動開關

認證全功能解決方案提供安全性

認證全功能解決方案提供安全性

Pilz皮爾磁為您提供安全評估裝置PNOZmulti和自動化系統PSS 4000,以便評估PITenable解決方案。在危險區域工作的員工需要特殊保護時,PITenable可提供立即防護。

我們的產品系列:啟動開關 PITenable

PITenable

三段啟動開關適用於單手操作。

配件 PITenable

我們也為 PITenable 提供固定支架配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw