比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

操作模式選擇與存取權限系統 PITmode

將安全和資安功能整合至一個系統中

操作模式選擇與存取權限系統 PITmode 將安全和資安功能結合於一個系統中。 這些裝置可在功能上實現安全的操作模式選擇,並控制工廠與機械的存取權限。

PITmode 裝置可用於處理工廠與機械的各種程序控制及操作模式。 透過採用 RFID 技術的編碼傳收器密鑰,可向每位員工發出對應於其技能的機器啟動和權限。 安全評估單元會偵測在限制條件下的自動、手動進出等特定操作模式或服務模式、加以評估,並提供功能上安全的切換。 如此可防止誤用和入侵,同時保護人員和機器

PITmode 型號總覽

PITmode 組合版本 – 模組化操作模式選擇系統

PITmode 組合是操作模式選擇系統的模組化版本。 它是由採用 RFID 技術的讀取單元 PITreader 及一個單獨的評估單元(安全評估單元 - SEU)組成。 傳送器密鑰會在 PITreader 中進行讀取和調教。安全評估單元會評估所選擇的操作模式,以在五種操作模式之間提供功能安全的切換。使用PITmode 組合版本也可以全面解決安全權限管理問題。 透過獨立的元件,可將 PITmode 組合版本整合到現有控制台的設計中,並可與現有按鈕結合。

操作模式選擇系統 PITmode 組合版本
存取權限系統 PITreader

PITreader – 存取權限的控制

透過 PITreader,您可以進行有關工廠與機械存取權限的任務。 範圍從簡單的特定機器子功能的啟動和身分驗證,到複雜的階層權限矩陣皆包含。 傳送器密鑰提供可自由寫入的版本,也具有固定的儲存權限。 針對入侵保護,可使用帶有公司特定編程的 PITreader 對 RFID 密鑰進行編碼。

PITreader可作為獨立裝置或搭配 Pilz 控制器使用。 搭配小型控制器 PNOZmulti 2自動化系統 PSS 4000,採用 PITreader 不僅可能控制存取權限,而且可能實行功能安全操作模式選擇。 這是因為用於讀取所選擇操作模式的安全評估單元已可在 Pilz 控制器中作為功能模塊使用。 可透過按鈕或 PMI 面板上的觸控輸入選擇操作模式。

PITmode – 小巧的全功能裝置

透過小巧的全功能裝置 PITmode,將用於操作模式選擇的按鈕及安全評估單元整合在一個裝置中。透過 LED 安全顯示操作模式和權限。個別單獨的密鑰編碼可防止操控。帶有圖像的操作模式選擇開關也非常適合工具機的使用。

PITmode 操作模式選擇

操作模式選擇與存取權限系統 PITmode 的優點

  • 透過最高至 PL d 的自行監控在功能上安全地切換操作模式
  • 存取權限的控制
  • 透過公司特定編碼實現高度入侵保護
  • 用於配置 PITreader 及傳收器密鑰的整合式網站伺服器
  • 密鑰上的讀取/寫入及資料儲存
  • 透過編碼在 PITreader 上調教傳收器密鑰
  • 鎖定密鑰上的資料區
  • 預先安裝的基於群組的權限管理
  • 整體使用者管理
  • 用於使用者資訊的多色 LED 環

我們的產品系列: 操作模式選擇開關 PITmode

操作模式選擇開關PITmode

操作模式選擇開關PITmode可讓您在單一裝置上安全地切換操作模式並控制存取授權。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw