當在工廠設備或機器的危險區域執行工作時,會使用手動控制裝置。使用者手動操作控制裝置,例如在安全閘門開啟時,以手動控制機器功能。
手動操作控制裝置PITjog
以控制裝置掌控所有風險

控制裝置優點一覽
- 在工廠設備或機器的危險區域中安全地工作
- 易於在安全閘門開啟的情況下監控程序
- 符合人體工學的模組化外殼,可提供舒適的操作

控制裝置的特色

- 配備三個按鈕的塑膠外殼
- 兩個供雙手功能使用的按鈕開關,以及一個重設功能使用的按鈕開關
- 防護類型 IP50
- 堅固的合成外殼
- 簡單地透過按鈕操作
- 重量輕
- 線圈連接線可提供廣泛的應用範圍
- 安全地儲存在擋板中
控制危險
控制裝置可用來保護人員,避免發生任何可能的危險情況。尤其當機器處於特殊運作模式,且安全裝置已經部分或完全失效的狀況。
控制裝置的應用領域通常包括:
- 機器設定
- 維修工作
- 程序監控
- 測試操作

在解決方案中加入最重要的一個環節!

讓您的解決方案更完整,並能在您的工廠設備或機械設備的危險區域安全地工作!因此,您需要控制裝置搭配Pilz皮爾磁的核准分析裝置:
- 雙手控制繼電器P2HZ
- 安全繼電器PNOZ s6
- 安全繼電器PNOZ e2.1p
- PNOZmulti模組化安全系統的雙手模組
- 自動化系統PSS4000的控制系統
PITjog能使用於各種產業!
我們的產品系列:手動操作控制裝置 PITjog
下載
資料載入時,請等待
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw