比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

E-STOP按鈕開關PITestop active - 技術特色

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PIT es10u

PITestop active/non-active E-STOP push button without Pilz label and without emergency stop symbol; comply with EN 60947-5-1 and 60947-5-5; unlock by turn left or right; mounting hole: 22,3mm; IP65.

比較 下載

PIT es Set10u-5c PCB

PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with flashing feature without Pilz label and without emergency stop symbol and with LED safe module and contact block with connectivity monitoring; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c; spring terminals.

比較 下載

PIT EF LED 1 PCB

PITestop PCB LED Safety Modul for PIT es10u

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw