比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PIT es4u

400534
PIT es4u
PITestop E-STOP pushbutton IP65, illuminated, with protective collar and logo, mounting hole 22.3 mm.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV
產品標準: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
釋放型式: 旋轉式
致動器: 按鈕
彩色按鈕: 紅色
保護環:
端子類型: 螺絲式端子
電源供應電壓 (V): 12,0 - 30,0
電源電壓類型: AC/DC
防護等級,外殼: IP65
安裝類型: 前方面板安裝
安裝直徑: 22.3 mm
寬度尺寸: 70.0 mm
高度尺寸: 60.0 mm
毛重: 82 g
淨重: 69 g
環境溫度: -25 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待