text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 21 產品
PIT es2u
400532
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕,IP65,直徑 68 mm(大型版本), 無打印(無標誌),安裝直徑 22.3 mm。 ...

根據要求
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop、操作停止按鈕 IP65、LED 環型照明含 連接模組,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop,操作停止按鈕 IP65,安裝直徑:22.3mm。

根據要求
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop,操作停止按鈕 IP65,鑰匙開關,安裝直徑: 22.3 mm。

根據要求
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,有保護環,有 鑰匙釋放,致動器上無 Pilz 標註, 安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,無標誌,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es7u
400537
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP6K9K,有保護環,無標誌, 安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es5u
400535
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,有保護環,無標誌, 安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es8s
400138
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,鑰匙開關,有 E-STOP 緊急停止符號並 有標誌,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es8u
400538
PITestop,操作停止按鈕 IP65,無標誌,鑰匙開關, 安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es4u
400534
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,發光,有保護環,無標誌, 安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es1u
400531
PITestop,操作停止按鈕 IP65,無標誌,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es4s
400134
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,發光,有 E-STOP 緊急停止符號、 保護環及標誌,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es2s
400132
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,有 E-STOP 緊急停止符號和 標誌,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es5s
400135
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,有 E-STOP 緊急停止符號、保護環及 標誌,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es1s
400131
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,有 E-STOP 緊急停止符號和標誌, 安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es3s
400133
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,發光,有 E-STOP 緊急停止符號和 標誌,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es3u
400533
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕,IP65,直徑 55 mm,發光, 無打印(無標誌),安裝直徑 22.3 mm。

根據要求
PIT es3u-c
400543
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,發光,無標誌, 安裝直徑:22.3 mm,有彈簧式端子。

根據要求
PIT es3s-c
400143
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕 IP65,發光,有 E-STOP 緊急停止符號和 標誌和彈簧式端子,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途