比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

E-STOP按鈕開關PITestop

在危險時使用緊急停止維持安全

在危險時使用緊急停止維持安全

依據機械指令規定,工廠設備與機械設備必須配備緊急停止設備,以降低發生緊急時的危險性。請使用E-STOP按鈕開關PITestop來關閉處於危險狀況的工廠機械設備。PITestop為全球通用,並符合所有相關的國際標準與規定,例如 EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-5及 EN ISO 13850。

不同的版本,能為您提供任何工廠設備狀況適用的E-STOP:從發光按鈕開關與含有鑰匙或防護罩的版本,到防護等級IP 67皆有。具有多種 E-STOP 按鈕開關可用,例如面板或表面安裝版本

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

全新功能:PITestop active – 智慧工廠的客製化E-STOP

Pilz皮爾磁推出PITestop active,此為全新的電子式E-STOP按鈕開關系列。

ISO 13850IEC 60204標準已修訂:切換E-STOP按鈕開關的作用中與非作用中狀態可透過發光狀態來了解。電子式E-STOP按鈕開關PITestop active採用此原理。按鈕開關會以發光狀態顯示作用狀態。

PITestop active是您模組化工廠設備機械設備的適當解決方案,並能加入工廠設備模組。這代表能更彈性設計機械設備。此外,可以更輕鬆關閉非作用中的機器零件(例如:互聯機器中的零件),因此可以減少能源消耗。

 

立即購買PITestop

PITestop active為發光式E-STOP

PITestop active、電子方式啟動的E-STOP

  • 可啟用或停用
  • 操作訊號的整合式解決方案
  • 關閉非啟用中的機器零件來節省成本和時間
  • 標示啟用中的機器零件和控制裝置,可簡化使用者的使用程序
  • 不再需要納入非啟用中的E-STOP按鈕開關
  • 互連機器的操作模式能更快速變更,以增加彈性

各種情況下均能確保安全 – 您可以獲得的優勢一覽

  • 用於緊急停止且相容於標準的蘑菇型按鈕開關
  • 各種E-STOP按鈕開關,能在不同情況下提供最高等級的安全性
  • 發光、含有鑰匙、適用於衛生環境 (IP 69K)
  • 擁有面板與表面安裝版本,提供了簡單、靈活性的安裝能力
  • 使用 E-STOP 符號,不需要其他操作語言的標籤
  • 採用快速連接技術 (直插技術) 提供整合式監控功能
E-STOP:優勢一覽

E-STOP的特色

E-STOP的特色
  • 向右/向左旋轉後閉鎖
  • 由於採用環型彩色促動指示燈,因此可以清晰識別開關位置
  • 提供包含及不含Pilz皮爾磁標誌與E-STOP符號的版本


PITestop active

  • 啟用時會發光
  • 也可選購具備M12連線的表面安裝外殼

PITestop做為完整解決方案

PITestop緊急停止按鈕開關可用來搭配Pilz皮爾磁所提供的所有安全控制系統。串聯連接E-STOP開關,可大幅縮短您的接線時間!串聯電路的最大規模可擴充至50個緊急停止按鈕開關。

PITestop做為完整解決方案

適用於任何產業的E-STOP按鈕開關

我們的產品系列:E-STOP按鈕開關PITestop

E-STOP 按鈕 PITestop 套件

預先組裝、含有各種不同類型且適用於面板與表面安裝的套件,可讓您更容易地選擇。

PITestop/stop 接點模塊

使用個別的接點模塊來改造或完成您的個別 E-STOP 按鈕。

PITestop/stop按鈕

從我們眾多模組化的產品系列中選擇正確的 E-STOP:例如,發光式按鈕開關、配備鑰匙或防護罩的版本、IP67 防護標準。

PITestop/stop

您可以在此找到適用於 PITestop/stop 的配件。

E-STOP按鈕開關PITestop active

您可以在此找到相對應的E-STOP PITestop active,在您的模組化工廠和機械設備上啟動使用。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw