比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全裝置診斷

簡易診斷減少服務作業

安全裝置診斷

安全裝置診斷(SDD)讓您能夠查看Pilz皮爾磁安全裝置上的大量診斷資料。如此可減少客戶廠房內的維修作業!身為一般使用者,您將會受益於更高的機器可用性更短的停機時間

安全裝置診斷功能具備簡易的擴充性,因此支援機電一體化方法。由一個現場總線Fieldbus模組加上接線盒,以及對應的安全裝置(如:PSENcode)所組成。安全裝置中的傳統訊號接點會由現場總線Fieldbus模組自動啟動,並可供診斷系統使用。

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

 

全新產品:安全門系統PSENmlock現搭載安全裝置診斷功能

安全門系統PSENmlock具備SDD功能,可立即作用。PSENmlock搭配安全裝置診斷使用,可提供多種串聯優勢:除了可減少停機時間的全方位診斷及狀態資訊外,還可啟用或停用個別串接開關的防護鎖定。如此一來,可降低串聯成本,並減少配線工作。

安全門系統PSENmlock現搭載安全裝置診斷功能

感測器不變,診斷更強大

  • 全方位的診斷可省去維修作業並減少停機時間,例如透過網頁伺服器進行的遠端診斷
  • 採用相同的感測器與選購的IP67纜線,即可簡化診斷作業
  • 您可透過現場總線Fieldbus模組上的整合式顯示器直接接收資訊
  • 由於現場是以串聯的方式配線,因此可快速輕鬆地進行安裝
  • 適用於所有安全裝置的工廠設備匯流排介面
  • 可透過現場總線Fieldbus模組上的I/O,直接與第三方廠商裝置連接
  • 完整、經濟的一站式解決方案(如搭配PNOZ X或PNOZsigma)

安全裝置診斷的特色

安全裝置診斷的特色
  • 由現場總線Fieldbus模組、接線盒與安全裝置組成的系統
  • 由現場總線Fieldbus模組自動啟動安全裝置
  • 適合用於個別配線或串接16個感測器
  • 6個額外的可設定I/O
  • 纜線長度:最大總長900公尺,從裝置1到裝置2為50公尺,從最後一部裝置到通訊模組為150公尺
  • 反應時間(非安全相關):如需安全相關資料,請參照個人安全裝置,診斷資料 < 1秒

隨時隨地監控安全裝置

由現場總線Fieldbus模組自動啟動安全裝置(如PSENcode),可提供安全裝置診斷所需的訊號接點。例如,現場感測器的簡單串聯便可透過網頁伺服器進行遠端維護。

安全裝置診斷也是適合您應用的理想解決方案:隨時隨地掌控安全裝置概況!

安全裝置診斷應用

安全裝置診斷的工業用途

我們的產品系列:安全裝置診斷

現場總線fieldbus模組

具備整合式顯示器的安全裝置診斷現場總線fieldbus模組,適合您工廠設備的匯流排或連接至PC。

配線輔助

讓您快速輕鬆安裝安全裝置診斷的配線輔助。

安全裝置診斷的配件

您可以在此取得適當的安全裝置診斷配件,例如彈簧式端子與螺絲端子。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw