比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

RevPI AIO

Z9000015
RevPI AIO
Analog I/O expansion module

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
寬度尺寸: 22.5 mm
高度尺寸: 96.0 mm
深度尺寸: 110.5 mm
毛重: 136 g
淨重: 108 g

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待