Z9000013 RevPi DI 我的下載 配件 用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的數位擴充模組 DI,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,數位輸入的數量:16 個。 ... 根據要求 即將可供貨 已有庫存 根據要求 比較 根據要求 加入購物車 {"id":"Z9000013","name":"RevPi DI","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Z9000014 RevPi DO 我的下載 配件 用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的數位擴充模組 DO,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,數位輸出的數量:16,每個輸出最大電流: 500 mA ... 根據要求 即將可供貨 已有庫存 根據要求 比較 根據要求 加入購物車 {"id":"Z9000014","name":"RevPi DO","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Z9000015 RevPI AIO 我的下載 配件 用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的類比擴充模組 AIO,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,輸入通道的數量:6,輸出通道的數量:2,對於 電流、 ... 根據要求 即將可供貨 已有庫存 根據要求 比較 根據要求 加入購物車 {"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Z9000012 RevPi DIO 我的下載 配件 用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的數位擴充模組 DIO,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,數位輸入的數量:14,數位輸出的數量: 14,每個輸 ... 根據要求 即將可供貨 已有庫存 根據要求 比較 根據要求 加入購物車 {"id":"Z9000012","name":"RevPi DIO","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}