比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

Revolution Pi

藉助 Pilz 皮爾磁和 Revolution Pi 迎向自動化連線的未來

藉助 Pilz 皮爾磁和 Revolution Pi 迎向自動化連線的未來

Kunbus 的 Revolution Pi 是能補強我們在工業網路領域中的產品。Revolution Pi 可當成 IIoT 閘道使用,從自動化系統 PSS 4000 的控制器和可設定的小型控制器 PNOZmulti 傳送資料至您的雲端!不論您身在何處都能存取資料!您可使用及評估各工廠的資料以發揮製程的最佳成果!

Revolution Pi 是以 Raspberry Pi 為基礎並建構於私用領域。特別為 Revolution Pi 開發的印刷電路板配備適合工業應用的介面與連線,因此可隨時輕易用於工業自動化。視需求而定,基礎模組 RevPi Core 可透過無線方式擴充使用適合的數位與類比 I/O 模組及通訊模組。

使用 Revolution Pi 的方式!

Revolution Pi 可輕易整合至自動化系統 PSS 4000,以及 PNOZmulti 和 PNOZmulti 2 的系統架構中,然後連接自動化網路至雲端。在此過程中,不僅能提供新工廠的資料,亦能提供舊工廠的資料。

視所需安全標準而定,您可透過 3 層交換機或工業防火牆 DMZ,連接現有網路上的 Revolution Pi 至雲端。

使用 Revolution Pi 的方式!

優勢一覽

Revolution Pi 的優點一覽!
  • 適合許多工業應用領域的最佳解決方案
  • 可在緊鄰工廠和機器的區域收集、評估並處理資料
  • 符合 EN 61131-2 標準的防干擾能力,並可在 -40 至 +55 °C 的溫度範圍內正常運作
  • 強固型外殼及 24 V 連接適合工業應用
  • 配備多個通訊模組,可整合至所有常見系統架構

技術特色

  • 作業系統:採用含 RT 修補程式的 Raspbian
  • 通訊連線:2 x USB 2.0 A (可分別容納 500 mA 負載)、1 x micro USB、HDMI、乙太網路 (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • 處理器:BCM2837
  • 週期頻率 1.2 GHz
  • 處理器核心數量:4
  • 記憶體:1 GByte
  • eMMC 快閃記憶體:4 GByte
Revolution Pi 的技術特色

產品系列:Revolution Pi

基礎模組 RevPi Connect 和 Connect+

具備 32 或 64 GB 記憶體的基礎模組 RevPi Connect 和 Connect+ 可在建置 IIoT 專案時實現最大設計自由度。這些模組配備 Raspberry Pi 運算模組 3 和 3+。

基礎模組 RevPi Core

RevPi Core 是 Revolution Pi 系統的基礎模組。配備 Raspberry Pi 運算模組。

通訊模組 RevPi Con

您可以使用通訊模組 CAN-BUS、M-BUS 及 M-BUS VHP 將 Revolution Pi Connect 和 Connect+ 連接到各種工業網路。

通訊模組 RevPi COM

藉由通訊模組的協助,您可連接 Revolution Pi 至不同的工業網路。

I/O 模組 RevPi IO

搭配 I/O 模組後,基礎模組 RevPi Core 可擴充大量數位與類比輸入及輸出。

配件

您可在此找到快速及簡易組裝的配件,且最適合用於搭配 Revolution Pi。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw