比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

採用 SecurityBridge 的工業資安

SecurityBridge 用於保護可程式安全小型控制器 PNOZmulti 2 和自動化系統 PSS 4000 的安全,預防他人入侵及未經授權存取網路。

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PCOM sec br1

The SecurityBridge PCOM sec br1 is used for safe authentication andcommunication with small control systems PNOZmulti.

配件 比較 下載

PCOM sec br2

The SecurityBridge PCOM sec br2 is used for safe authentication andcommunication with the control systems of the automation system PSSu HPLC1 and PSSu H m and the small control systems PNOZmulti.

配件 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw