比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

RJ45 Connector

380401
RJ45 Connector
 

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
保護接頭1等級: IP20
跨越區域AWG導體: 22
電纜最大厚度 (mm): 5,50 - 8,50
跨越區域最大導體: 0,355 mm²
毛重: 16 g
淨重: 12 g
環境溫度: -30 - 90 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待