比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

M12 con., straight, male, 4 pin, D

380316
M12 con., straight, male, 4 pin, D
Bus system connector CAT 5/ CAT 5e, M12, 4 pins, male, D-coded, locking screw, insulation displacement, cable outlet 6-8mm

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
保護接頭1等級: IP67
跨越區域AWG導體: 24
電纜最大厚度 (mm): 6,00 - 8,00
毛重: 45 g
淨重: 35 g
環境溫度: -40 - 85 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待