比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

系統元件 SafetyNET p

能靈活使用在任何網路架構中

SafetyNET p系統元件能為您的網路拓撲提供大量的組態設定可能性。我們還可以提供交換機、連接線和接頭等乙太網路基礎設施元件。

在乙太網路中,以SafetyNET p系統元件組成網路基礎架構。結果是:不同的網路拓撲,提升網路擴充性與效能

SafetyNET p系統元件優點一覽

PSSnet交換機優點一覽

  • 適用於乙太網路式通訊系統(如SafetyNET p)的各種架構選項
  • 提升網路可用性與網路擴充性
  • 透過網路區段強化通訊效能
  • 針對具備乙太網路介面的Pilz皮爾磁系統,提升應用範圍的彈性

SafetyNET p接頭的優點

絕緣位移連接技術能提供快速且方便的安裝(快速連接而不需要額外工具)

  • RJ45接頭面板可相容各種辦公室設備
  • 彩色標示可避免連接線插入錯誤

交換機系列產品特色一覽

交換機PSSnet SLL (交換機低階層)

  • 適用於小型網路
  • 可用於工業乙太網路系統,例如SafetyNETp RTFN/RTFL、PROFINET RT、Ethernet/IP及Modbus TCP 
  • 隨插即用 (不需設定組態)
  • 診斷 LED 指示燈

交換機PSSnet SHL (交換機高階層)

  • 全方位管理功能適用於較大型網路
  • 可用於工業乙太網路系統,例如SafetyNETp RTFN/RTFL、PROFINET RT、Ethernet/IP及Modbus TCP 
  • 透過網頁瀏覽器提供網頁式管理組態設定與診斷
  • 可建置MRP環狀備援

接頭與連接線 – 最佳組合

SafetyNET p接頭

  • 工業應用安裝的標準IP20接頭
  • 使用 IDC 端子的快速組裝技術

SafetyNET p連接線

  • 工業乙太網路的標準連接線
  • 電氣特性:類別5e、高速乙太網路(100Mbit/s)、4芯

安裝用剝線工具

  • 用來剝除SafetyNET p連接線絕緣的工具
  • 剝線方式可節省時間,減少安裝錯誤

在SafetyNET p網路中的應用

針對工廠設備配置調整網路拓撲:

  • 星形拓撲
  • 樹狀拓撲
  • 建置分支 (輔助線路)


提高網路可用性:

  • 透過光纖通訊提高EMC穩定性
  • 在通訊路徑中斷或元件故障時,可產生環狀備援 

提高網路擴充性:

  • 使用光纖通訊可毫不費力地橋接更遠距離
  • 最遠距離可達30公里

透過 VLAN (虛擬區域網路) 建立邏輯區段:

  • PSSnet SHL網管型交換機支援VLAN
  • 無論設備的實體位置為何,VLAN皆可建立網路的邏輯區段
  • 可透過交換機配置將用戶指派給VLAN
  • 可提高可用頻寬的利用率
  • 交換機能夠設定某個 VLAN 之資料的優先順序高於另一個 VLAN 的資料

我們的產品系列:系統元件SafetyNET p

SafetyNET p - 交換機

PSSnet交換機可針對工廠設備配置靈活調整網路拓撲。這些元件可用於建置拓撲,例如星形、樹狀與環狀結構拓撲。透過使用各種媒介 (例如光纖),現在可以毫不費力地擴展網路的極限。

SafetyNET p接頭

提供標準IP20 SafetyNET p接頭用於安裝。這些RJ45接頭皆適用於工業用途,而且可以快速組裝。

SafetyNET p連接線

預先組裝的SafetyNET p連接線(適用於工業乙太網路)可以快速、簡單地佈線,而且不需要執行任何組裝工作。在SafetyNET p連接線上,雖然安全相關資訊與標準資訊進行混合傳輸,但仍然可以進行邏輯區隔,因此系統在運作時無需反饋。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw