text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 2 產品
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
Modbus/TCP 伺服器 與 EtherCAT 從屬之間的 PSSnet、閘道、標準、協定轉換器,支援透過 EtherCAT的 CANopen,可與 PSS 3000、PSS 4000、PMI、PMCprimo 及第三方產品一起使用,透 ...

根據要求
PSSnet GW1 MOD-CAN
311602
PSSnet,閘道,ModBus/TCP 與 CANopen 之間的協定轉換器, 支援 CiA 301 V4.2.0,用於 PSS 控制器,PMI, PMCprimo,RJ45 連接埠,9-pin D-Sub 插件接頭,電源電壓 24 V ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途