比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PSS67 PLC:第一個具備 IP67 防護等級的安全控制系統

不需控制機櫃的安全自動化

PSS67 PLC是堅固的小型PLC控制系統,具備IP67防護等級,適合無控制機櫃的自動化應用。模組電子裝置為完全封裝。因此,具備防塵以及防短暫浸泡的特點。您可以使用工程設計軟體PAS4000來設定控制系統PSS67 PLC,如同自動化系統PSS 4000PLC控制器PSSuniversal。PASvisu圖像顯示軟體可以顯示每個項目。在自動化系統PSS 4000內,當您希望不使用控制機櫃時,可以使用控制器PSS67取代PLC控制系統PSSuniversal PLC。

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

您可以獲得的優勢一覽:

  • 簡單直接地安裝在機器上
  • 空間需求縮減和佈線作業減少,可節省成本
  • 具備IP67防護等級的完全封裝模組電子裝置,極為堅固
  • 利用PAS 4000輕鬆進行程式設計,且符合EN/IEC 61131-3標準
  • 可將整個裝置設定儲存於安全整合的microSD卡
  • 與所有先前的自動化系統PSS 4000元件相容
PLC控制器PSS67 PLC

技術特色:

PLC控制器PSS67 PLC
  • SafetyNET p連接
  • 16個安全數位輸入
  • 防護等級:IP67
  • 可使用軟體PAS4000和程式設計語言,進行符合IEC 61131-3標準的設定和程式設計
  • 可完全整合至自動化系統PSS 4000中
  • 可用於最高達PL e的應用

首款安全IP 67小型控制器,採用Pilz皮爾磁備受肯定的技術

只需將PLC控制器PSS67 PLC整合至自動化系統PSS 4000。將其同時用於安全和自動化功能。身為自動化系統的一部份,PSS67 IO1 16FDI遵循相同的抽取式儲存裝置概念:您可以將整個裝置組態設定儲存在安全整合的microSD卡中。使它更容易交換裝置,因為您只需要切換SD卡。不需要重新設定。

我們的產品系列:具備IP67防護等級的PSS67控制器

PSS67 – 具備 IP67 防護等級的控制器

具備IP67保護等級,能用於控制機櫃外的小型控制器。適合整合至自動化系統 PSS 4000中。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw