比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

自動化系統PSS 4000的I/O模組PSS67

I/O模組PSS67

具備 IP67 防護等級的小型模組現已上市,PSS67 IO1 16FDI 搭配 SafetyNET p。由於採用完全密封的模組化電子裝置,IP67 模組特別防塵防水,即使在 -40°C 到 +70°C 的操作和儲存環境下,也能具備完整功能。這些裝置可以直接安裝於機上,僅需最小的安裝空間,因此與機櫃式系統相比,佈線工作大幅減少。 適合安裝在控制機櫃外的嚴峻環境中的最佳解決方案。

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

 

您可以獲得的優勢

  • 與自動化系統PSS 4000舊的元件相容,並可透過工程設計軟體PAS4000加以設定
  • 具備防塵和防潑水效果
  • 直接在機器上進行無機櫃安裝,不占空間
  • 較少的佈線作業讓成本降低
  • 模組化工廠的新選項提高靈活性
I/O模組PSS67的實測

技術特色

特寫小型模組PSS67
  • SafetyNET p連接
  • Micro SD卡
  • 16個安全數位輸入
  • 防護等級:IP67
  • 可使用PAS4000軟體設定
  • 可完全整合至自動化系統PSS 4000中
  • 可用於最高達PL e的應用
  • 尺寸:61.5 mm x 260 mm x 45 mm

輕鬆整合至自動化系統的架構!

新的PSS67模組可整合至自動化系統PSS 4000中,並用來執行安全功能。身為自動化系統的一部份,PSS67 IO1 16FDI遵循相同的抽取式儲存裝置概念:您可以將整個裝置組態設定儲存在安全整合的microSD卡中。使它更容易交換裝置,因為您只需要切換SD卡。無需重新配置。

PSS67模組可整合至自動化系統PSS 4000中

我們的產品系列:I/O模組PSS67

PSS67 – 模組

這些具備IP67防護等級的模組 (防水和防塵),可在控制機櫃外使用。具備對SafetyNET p的連線,它們非常適合整合至自動化系統PSS 4000中。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw