比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

自動化系統PSS 4000的I/O模組PSS67

I/O模組PSS67

新推出具有IP67防護等級的小型模組,PSS67 IO1 16FDI含SafetyNET p。歸功於密封式的電子模組,IP67模組具備良好的防塵和防潑水效果,即使在-30°C至+60°C的溫度下依然能確保完整的性能。它們可以直接安裝在機器上且不占空間,因此能比機櫃式的系統大幅減少佈線作業。適合安裝在控制機櫃外的嚴峻環境中的最佳解決方案。

您可以獲得的優勢

  • 與自動化系統PSS 4000舊的元件相容,並可透過工程設計軟體PAS4000加以設定
  • 具備防塵和防潑水效果
  • 直接在機器上進行無機櫃安裝,不占空間
  • 較少的佈線作業讓成本降低
  • 模組化工廠設備所帶來的新機會,能提供更大的靈活性
I/O模組PSS67的試驗

技術特色

特寫小型模組PSS67
  • SafetyNET p連接
  • Micro SD卡
  • 16個安全數位輸入
  • 防護等級:IP67
  • 可使用PAS4000軟體設定
  • 可完全整合至自動化系統PSS 4000中
  • 可用於最高達PL e的應用
  • 尺寸:61.5 mm x 260 mm x 45 mm

輕鬆整合至自動化系統的架構!

新的PSS67模組可整合至自動化系統PSS 4000中,並可用來執行安全功能。身為自動化系統的一部份,PSS67 IO1 16FDI遵循相同的抽取式儲存裝置概念:您可以將整個裝置組態設定儲存在安全整合的microSD卡中。使它更容易交換裝置,因為您只需要切換SD卡。不需要重新設定。

PSS67模組可整合至自動化系統PSS 4000中

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw