比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PDP20 模組介面

最高至PL e的串聯連接介面模組

PDP20 介面模組

Pilz皮爾磁的PDP20介面模組PDP20 F 4 mag,能為分散式現場應用提供IP67保護等級的解決方案。介面模組整合在靠近要連接的感測器的小型安裝箱中。因此能確保感測器的短訊號路徑,以及對控制機櫃安全連接。

簡單的串聯連接 – 介面模組PDP20的優點

  • 最高至PL e的串聯連接標準相容解決方案
  • 串聯連接以接點為基礎的感測器
  • 能夠連接所有雙通道評估裝置
  • 可藉由串聯模組來達成高度的分散化
  • 提供關於個別感測器開關狀態的診斷資訊
  • 頂端導軌裝設能提供簡便的安裝
  • 適合所有串聯連接的精巧和高成本效益解決方案
簡單的串聯連接 – 介面模組PDP20的優點

短訊號路徑具備更佳的安全性 – PDP20的特色

短訊號路徑具備更佳的安全性 – PDP20的特色
  • EN ISO 13849-1的PL e
  • EN/IEC 62061的SIL CL 3
  • 8個數位輸入可連接4個感測器
  • 只要透過 M12 插入端子連接一條連接線,即可隨插即用並提供通訊與電源供應能力
  • 點對點連線能提供簡單的診斷

適合分散式應用的標準相容解決方案

介面模組PDP20 F 4 mag可用來連接也可以串聯連接介面模組。PDP20能不受限制地運用在各種產業和應用領域。模組適合需要最高至PL d或PL e的串聯連接的應用。它常用於包裝機的安全閘門應用中。

介面模組適合用於以串聯方式連接、以接點為基礎的感測器 (例如 PSENmag),且最高等級可達到 PL e。因此它能提供符合EN ISO 13849-1標準的解決方案。介面模組可以連接至雙通道評估裝置 (例如 PNOZsigma、PNOZmulti、PSS)。每個PDP20模組最多可連接四個感測器。

它也能夠串聯PDP20模組。串聯時,每個串接的模組都可以另外提供三個感測器介面。

適合分散式應用的標準相容解決方案

我們的產品系列:PDP20 模組

介面模組

這些介面模組非常適合接點式感測裝置的串聯連接,並符合EN ISO 13849-1、最高至PL e的標準。每個介面模組最多可以連接四個感測器。它能提供精巧而高成本效益的解決方案,以供串聯連接之用。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw