text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 5 產品
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。

根據要求
PDP67 F 8DI ION HP
773601
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出,單獨供應輸出。 ...

根據要求
PDP67 F 8DI ION VA
773614
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出,不鏽鋼接頭。 ...

根據要求
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出,附加電源電壓, 不鏽鋼接頭。 ...

根據要求
PDP67 F 8DI ION PT
773616
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出,塑料接頭。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途