比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

IP67 模組

適用於IP67的免機櫃安裝

IP67 模組

Pilz皮爾磁的PDP67模組,能直接為分散式現場應用提供解決方案。IP67的防護等級防污又防潑水。分散式模組能減少安裝和接線需求。它們能節省時間、金錢和控制機櫃中的空間。

PDP67模組整合在防污和防潑水的IP67機殼中,因此能夠使用在高環境衛生要求應用中。

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

IP67 模組的簡易安裝 – 您能獲得的優勢

  • 簡單的安裝能減少規劃和設計作業
  • 不需要控制機櫃
  • 可達成模組化模組化機器概念
  • 最高可應用於IP67保護等級
  • 一條纜線供通訊及供電使用

IP67 模組的特色

IP67 模組的特色
  • 可以診斷模組上的獨立感測器
  • 只要透過 M12 插入端子連接一條連接線,即可隨插使用並提供通訊與電源供應能力
  • 分散式被動連接PDP67能連接任何評估裝置
  • 可使用T連接及Y連接串聯
  • 分散式輸入模組PSS67較現場總線fieldbus系統更為簡單 (無匯流排終端電阻、無個別位址)
  • 基本模組PSS67能透過安全資料連結進行通訊
  • 使用通過驗證的PNOZmulti Configurator,即可輕鬆設定輸入模組PP67

分散與被動 – 分散安全

被動連接PDP67 F 4代碼最多可以連接四個PSENslock或PSENini感測器。除了能連接可程式控制系統PNOZmulti、PNOZmulti Mini和PNOZmulti 2之外,也提供PNOZsigma安全繼電器。

數位輸入模組PDP67 F 8DI ION能將現場分散連接的感測器訊號,轉送至各種不同的評估裝置。例如像是PNOZmulti 2、PNOZmulti Mini和PNOZmulti。最多可以連接64個感測器。

輸入模組PSS67則可以透過安全匯流排系統SafetyBUS p,將現場相連的感測器的訊號轉送至含有SafetyBUS p介面的評估裝置。T型模組適合嚴苛的環境需求 (從-40 °C至+60 °C的溫度範圍)。

分散與被動 – 分散安全

產業用途 – 在分散化扮演重要角色

我們的產品系列:IP67模組

I/O Net p模組

多重 I/O 模組是可直接在現場監控安全功能的分散式輸入模組。它們可以連接至像是 PNOZmulti 或 PNOZmulti Mini 等各種不同的評估裝置。可以透過安全資料連結與評估裝置進行通訊。

被動連接器

被動連接可藉由免除額外、成本密集硬體的需要,以最佳化您的安裝及接線作業。透過被動連接器並使用M12連接技術,最多可將四個PSENcode裝置連接任何評估裝置 (PNOZ X、PNOZsigma)

IP67模組的配件

提供各種配件,例如連接纜線和轉接器。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw