比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PSSuniversal 工具

分散I/O系統PSSuniversal組態設定指南

PSSuniversal Tool

PSSuniversal Assistant的功能在於模組的選擇,以及分散式I/O系統PSSuniversal的組態設定。透過PSSuniversal Startup Tool,即可快速調試分散式I/O系統PSSuniversal。

您可以在工廠設備或機器設置完成之前,就先執行第一次線路及功能測試。當您完成控制工具與現場總線fieldbus系統的調試時,周邊設備的測試亦同時完成並開始運作,這表示您可以個別或同時執行調試作業 – 如此即可降低依存度並節省時間!

您可以獲得的優勢

  • 分散式I/O系統PSSuniversal快速而簡單的配置和調試
  • 透過USB介面,不需連接控制器也能進行功能測試
  • 提供線上輔助說明
  • 最佳化的實用性
  • 適合簡單組態設定的強大和彈性軟體

PSSuniversal Assistant的特色

PSSuniversal Assistant的特色
  • 選擇及組態設定PSSuniversal模組
  • 系統限制的整體測試
  • 已決定機械大小
  • 已產生零件清單
  • 與 Windows 7、8 和 10 相容
  • 程式設計軟體包括控制軟體PSS WIN-PRO

PSSuniversal Startup Tool

PSSuniversal Startup Tool能在調試現場總線fieldbus系統與控制器之前,先在分散式I/O系統PSSuniversal上執行獨立周邊設備測試。在本測試過程中,PSSuniversal站台可透過整合式USB介面,不需要連接控制器即可進行功能測試。輸入具備狀態指示燈可用來測試接線,進而協助控制機櫃製造商。Startup Tool與Windows 7、8和10相容。

PSSuniversal Startup Tool

我們的產品系列:PSSuniversal Tool

PSSuniversal Tool 的授權

從基本授權到專案升級授權,我們提供六種不同的授權模式。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw