比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PAS4000軟體平台

PAS4000 – 簡單的組態設定和程式設計

軟體平台PAS4000

軟體平台PAS4000能讓PSS 4000自動化系統的組態設定和程式設計變得更為簡單。PAS4000包含各種不同的編輯器和多種軟體模塊。在PAS4000中,組態設定、程式設計、調試和操作的工具彼此相互密切搭配。標準化的資料介面,讓資訊更容易在自動化的所有階段中交換。因此能快速且直覺地建立安全與自動化功能的程式。

可在PAS IL (指令表)、PAS STL (結構化文字) 和PAS LD (階梯圖) 中,以符合EN/IEC 61131-3標準的方式來程式設計PSSuniversal PLC控制器。也提供圖形化程式編輯器PASmulti,以便為PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi控制器提供簡便的組態設定和程式設計。程式編輯器PASmulti能讓您快速、簡單而直覺地建立程式。您可以藉由拖放方式自由設定輸入和輸出等項目,並使用邏輯元件將它們連結在一起。簡單的符號和字元,讓工作更為輕鬆。無論您是在「IEC環境」中程式設計,或使用PASmulti來設定,程式編譯環境都是相同的,因此極為容易處理。此外,PAS4000 包含完整的語言套件。以八種語言提供工具文字和教學檔。

簡單、快速而直覺地建立專案 – 您能獲得的優勢

  • 以單一系統同時達成安全和自動化
  • 產生 PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal multi 控制器的專案
  • 圖形化程式編輯器 PASmulti 可用來設定和結構化
  • PAS IL、PAS STL和PAS LD與PASmulti的簡便組合
  • 預先定義、可重複使用的模塊能減少錯誤
  • 清楚結構化的專案管理
  • 使用經驗證的PASunits點數系統授權
  • PAS4000和您的PASvisu專案之間的直接專案連結
能簡單、快速而直覺地建立專案

讓程式設計變得更容易 – PAS4000的特色

PAS4000的特色
  • 全面的安全相關及非安全相關模塊的程式庫
  • 適合外部應用程式設計的介面
  • 由技術檢驗單位 TÜV Süd 依據 EN/IEC 61131-3,將編輯器 PAS STL、PAS IL、PAS LD 分類為 LVL (Limited Variability Languages;有限變異語言)
  • 使用者易用的線上功能
  • 整合式系統診斷
  • 直接在工具中提供線上輔助說明
  • 提供八種語言 (德文、英文、義大利文、中文、西班牙文、法文、日文、葡萄牙文)

能將組態設定工作降至最低的工程設計軟體

工程設計軟體PAS4000具備使用者易用性和簡便處理的特性。您可以使用PAS4000來編程自動化系統PSS 4000的PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi控制器。軟體有各種不同的編輯器和模塊,能為您提供程式設計和設定自動化功能– 同時包括非安全相關和安全相關!無論您想要編程小型機器或高複雜性、相互連結的工廠設備:PAS4000都能讓您快速完成工作!

能將組態設定工作降至最低的工程設計軟體

使用模塊進行簡便程式設計

使用模塊進行簡便程式設計

全方位的軟體程式庫包含適合PID控制器,以及可用來縮放輸入值的控制模塊。您也可以使用安全、經TÜV認證的模塊,來監控緊急停止按鈕、安全光電、安全閘門開關等等。您自己產生的模塊也能搭配PASmulti使用,像是立即可用的模塊。您也可以使用模塊,快速編譯更複雜的功能 – 並可在需要時重複使用模塊。可在軟體程式庫的工具內找到PAS4000軟體模塊。

使用PASunits對專案進行授權

使用PASunits對專案進行授權

PAS4000軟體中的各種功能都指定一個點數值,稱之為PASunits。若您想要授權您的專案,可以依據使用的功能模塊或網路功能的數量與類型,使用PASunits來支付專案費用。您可在軟體中,使用不同的PASunits套件來儲值您的點數帳戶。當您的訂單傳送後,將會收到您所購買的PASunits訂單確認與下載連結。

 

我們的產品系列:軟體平台PAS4000

PASunits

授權模式PASunits採用點數,也稱為PASunits。會計算專案中所使用功能的PASunits點數,並且從軟體的點數帳戶中扣點。並提供各種不同的PASunits套件。

PASkey

使用PASkey (功能強大的USB加密隨身碟),您可以輕鬆轉移PASunits至不同的工作站,並加以使用。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw