比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PSSuniversal 2 - 標準I/O模組

處理標準訊號的模組。

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PSS u2 ES 4DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs.

配件 比較 下載

PSS u2 ES 4DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, diagnostic capability.

配件 比較 下載

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

配件 比較 下載

PSS u2 ES 8DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs, diagnostic capability.

配件 比較 下載

PSS u2 ES 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs.

配件 比較 下載

PSS u2 ES 16DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 inputs.

配件 比較 下載

PSS u2 ES 4DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

配件 比較 下載

PSS u2 ES 4DO SR 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 2 A.

比較 下載

PSS u2 ES 4DO R 8A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 10 A.

比較 下載

PSS u2 ES 4DOD 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A), diagnostic capability.

配件 比較 下載

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

配件 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw