比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PSSuniversal 2 - 安全I/O模組

處理安全訊號的模組。

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PSS u2 EF 4DO 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs, 1-pole (2 A).

配件 比較 下載

PSS u2 EF 2DO TP 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs, 2-pole (2 A).

配件 比較 下載

PSS u2 EF 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 inputs.

配件 比較 下載

PSS u2 EF 8DO 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 outputs, 1-pole (0.5 A).

配件 比較 下載

PSS u2 EF 2DO R 8A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, volt-free 8 A.

配件 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw