比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PSSuniversal 2 – 適合您遠端 I/O 系統的 I/O 模組

可針對您的應用自由組合

PSSuniversal 2 – I/O模組

提供遠端I/O系統PSSuniversal 2的一系列安全相關和非安全相關數位訊號處理I/O模組。設定系統時,可彈性混合安全和標準功能以符合您的需求。使用PSSuniversal 2能輕鬆地對系統追溯調整。可在我們的軟體工具 PASconfig 中設定。

I/O模組、彈性解決方案 – 您能獲得的優勢

  • 系統的高精細度,能依據您的需求進行精確調整
  • 能輕鬆交換模組,以供後續系統調整之用
  • 功能安全為基本功能

I/O模組的特色 – 概述

PSSuniversal 2 I/O模組的特色
  • 精確診斷、快速尋找故障位置和疑難排解
  • 在12.5 mm上最多16個通道,以最小尺寸獲得最大裝載密度
  • 安全和標準功能的設計,可任意組合
  • 可不限順序安裝多達64個模組
  • 背板做為模組的承載裝置,以確保對系統進行調整時能輕鬆交換

可隨您的產業應用而個別化

我們的產品組合:適合您遠端I/O系統的I/O模組

PSSuniversal 2 - 安全I/O模組

處理安全訊號的模組。

PSSuniversal 2 - 標準I/O模組

處理標準訊號的模組。

PSSuniversal 2 - 背板

可輕鬆組裝個別模組的背板。

PSSuniversal 2 - 配件

提供PSSuniversal 2的配件,包括連接端子、各種銘牌架和記憶媒體。

PSSuniversal 2 – 電源供應模組

適用於週邊設備的電壓供應,以及組成不同的供應群組。

PSSuniversal 2 – 分流模組

連接週邊設備的模組。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw