比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PSSuniversal – 分散式I/O系統的通訊模組

適合您應用的客製化解決方案

分散式I/O系統的通訊模組

PSSuniversal通訊模組可讓您建置各種廣泛的應用。搭配PSSuniversalI/O模組,您就能將這些模組做為現場層級的遠端I/O。這能為客製化周邊延伸設備提供最佳解決方案。若要連接至上層的控制器,可透過常用的工業用通訊協定進行連線。遠端I/O功能提供特殊模組PSSuniversal I/O,亦是自動化系統PSS 4000的其中一個模組。

適合您應用的客製化解決方案 – 您能獲得的優勢

  • 與控制層級的通訊,是透過常用的現場總線fieldbus通訊協定進行
  • 可在現場層級分散處理安全相關和/或自動化功能
  • 安全區塊切換能提供最佳化的可用性
  • 獨立周邊設備測試能提供快速調試和方便的組態設定
  • 縮短反應時間且無需回饋
  • 連接集中式控制器的高成本效益解決方案
適合您應用的客製化解決方案

快速而方便的調試 – 特色概述

快速而方便的調試
  • 安全相關和標準控制功能 - 實體混合,但邏輯分離
  • 依據EN ISO 13849-1的PL e和IEC 61508的SIL 3,以及其他國際標準所設計
  • 使用我們的軟體提供簡單的組態設定
  • 縮短切換時間
  • 耐溫模組

透過安全模塊切換進行無反饋的通訊

安全模塊切換可在危險發生時,關閉一組標準輸出 (例如數顆馬達) 的供應電壓。因此,在發生危險事件(例如有人按下緊急停止按鈕)時,可確保將工廠設備區域完全關閉,而其他區域則可以繼續運作。

以PSSuniversal Assistant快速進行組態設定

以「拖放」快速地將系統結構放置在一起:PSSuniversal Assistant可讓您以上述方式操作的實用組態設定工具。PSSuniversal Assistant免費提供。您可以在購買相關授權時,執行程式設計功能。

透過安全模塊切換進行無反饋的通訊

為您的產業應用量身打造

我們的產品系列: PSSuniversal通訊模組

PSSuniversal標準通訊模組

這些通訊模組適合用來建置標準應用。

PSSuniversal組合通訊模組

通訊模組可用來建置安全相關及標準的應用。

自動化系統PSS 4000中的PSSuniversal通訊模組

在自動化系統PSS 4000中建置安全相關及標準應用的通訊模組PSSuniversal I/O。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw