比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSSu K F FCU

312435
PSSu K F FCU
Compact module, with failsafe function, Fast Control Unit: 12 digital inputs , 2 digital outputs (2 A), 2 digital outputs 2-pole (2 A).

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
應用範圍: 故障安全
數位輸入數量: 12
正向切換 1 極 SC 輸出: 2
二極電晶體輸出數量: 2
測試脈衝輸出數量: 2
防護等級,外殼: IP20
寬度尺寸: 56.0 mm
高度尺寸: 128.9 mm
深度尺寸: 56.0 mm
毛重: 185 g
淨重: 170 g
環境溫度: 0 - 60 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待