比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSSu E F BSW

312230
PSSu E F BSW
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, Block switching of internal power rail.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
應用範圍: 標準/故障安全
防護等級,外殼: IP20
允許的基本模組: PSSu BS 2/8C, PSSu BS 2/8S
寬度尺寸: 25.2 mm
高度尺寸: 76.0 mm
深度尺寸: 60.2 mm
毛重: 95 g
淨重: 87 g
環境溫度: 0 - 60 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待