比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSSu E F 4DI

312200
PSSu E F 4DI
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
應用範圍: 故障安全
數位輸入數量: 4
測試脈衝輸出數量: 2
防護等級,外殼: IP20
允許的基本模組: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
寬度尺寸: 12.6 mm
高度尺寸: 76.0 mm
深度尺寸: 60.2 mm
毛重: 44 g
淨重: 35 g
環境溫度: 0 - 60 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待