比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSSu E F PS-P-T

314185
PSSu E F PS-P-T
Electronic module to supply power (periphery 24 V), passive ext. temperature.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
應用範圍: 標準/故障安全
允許的基本模組: PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S
寬度尺寸: 12.6 mm
高度尺寸: 76.0 mm
深度尺寸: 60.2 mm
毛重: 43 g
淨重: 34 g
環境溫度: -40 - 70 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待