比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSSu E PS-P +/-10V

312591
PSSu E PS-P +/-10V
Electronic module for power supply, periphery +/- 10 V.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, BG, TÜV
應用範圍: 標準
DC 耗電量: 12.0 W
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
供應電源電壓用途: Input
允許的基本模組: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S
寬度尺寸: 12.6 mm
高度尺寸: 76.0 mm
深度尺寸: 60.2 mm
毛重: 46 g
淨重: 37 g
環境溫度: 0 - 60 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待