比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PSSuniversal - 適合控制器及I/O系統的I/O模組

個別組合

適合控制器及I/O系統的I/O模組

輸入及輸出模組可以依照您的實際需求做個別組合。提供多個I/O模組,適用於安全相關、非安全相關、數位與類比訊號處理。日後對系統進行調整時,只需加入新模組或更換現有模組即可。這能為您提供極高度的使用彈性。PSSuniversal支援單一系統中獨特的安全及自動化功能組合

I/O模組:彈性解決方案 – 您能獲得的優勢

  • 輸入/輸出模組的個別組合,適用於I/O遠端系統和PSSuniversal控制系統
  • 適合安全相關與標準控制任務的解決方案
  • 系統的高精細度,代表能依據您的特定需求進行精確調整
  • 模組的簡便交換能力,便於後續的系統調整
  • 遠端I/O系統和控制系統為相同的硬體結構
  • 只需抽換主要模組,即可變更成較高的效能類別
I/O 模組:彈性解決方案

I/O模組的特色 – 概述

I/O模組的特色 – 概述
  • 適合安全相關、非安全相關、數位或類比訊號處理
  • 可不限順序安裝多達64個模組
  • 供應電壓模組可組成不同的供應群組,或是做為更高效能類別的更新模組
  • 基本模組做為模組的承載裝置,以確保對系統進行調整時,能輕鬆交換

I/O模組 – 適合各種廣泛的不同應用

提供眾多功能安全和標準控制功能的輸入/輸出模組,適用於各種應用。系統的精細度能確保面對各種周邊設備調整時,提供最大的靈活性。

耐溫模組

符合嚴苛環境要求的元件,即使在溫度變化極大的環境中,也能可靠地運作。針對這些情況提供在類型說明中標示為T的PSSuniversal特殊模組。在無法實施控制機櫃加熱、不符經濟效益或是在環境溫度過高的情況下,可使用這些模組。在-30 °C至+60 °C的溫度範圍中,可靠地承受污染程度2以內的潮濕與水氣凝結。

I/O模組 – 適合各種廣泛的不同應用

可隨您的產業應用而個人化

我們的產品系列:適合控制器及I/O系統的I/O模組

PSSuniversal安全I/O模組

數位或類比訊號處理。可以任何順序安裝最多64個I/O模組。

PSSuniversal標準I/O模組

數位或類比訊號處理。可以任何順序安裝最多64個I/O模組。

PSSuniversal基本模組

I/O模組及電源供應模組的承載裝置。這些裝置只需插入基本模組即可使用,因此在調整系統時能更容易更換。

PSSuniversal 電源供應模組

內部電壓供應及不同構造的供應群組。

PSSuniversal配件

我們提供PSSuniversal的相關配件,例如:電氣導軌的檔片支架、檔片、端子、USB纜線及連接器。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw