比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PSSuniversal- 自動化系統PSS4000中的控制系統

安全與自動化的整合

PSSuniversal – 自動化系統PSS 4000中的控制器

自動化系統PSS 4000能協助您建置安全與自動化專案。兩者結合,並組成能提供兼具兩種效能類別控制器的最佳化搭配系統。

PSSuniversal PLC控制器是適用於相互連結、複雜工廠設備的適當解決方案。它們可做為網路的一部份,或是做為獨立執行系統。PSSuniversal multi控制器適合在機器或在小型工廠中使用。若搭配I/O模組,您就可以使用這些控制器來建立您所需的控制系統。

可將PSSuniversal multi和PSSuniversal PLC控制器順利連接現有的自動化架構,以及連接各種不同的協力廠商控制器。它們可用做為PLC控制器或周邊系統 - 同時適用於安全及自動化。

適用所有需求的單一解決方案 – 優點

  • 安全與自動化功能的處理 (無需回饋)
  • 各種不同的硬體效能類別
  • 可用來做為獨立執行控制器,或網路的一部份
  • 客製化解決方案的模組化系統結構
  • 使用軟體 PAS4000 簡單地處理複雜的功能
  • 不受硬體限制的程式設計,能縮短專案時間
  • 可整合在現有的自動化結構中
適用所有需求的單一解決方案

讓專案控制變得更容易 – PSSuniversal控制器的特色

PSSuniversal控制器的特色
  • PSSuniversal模組匯流排最多能連接64個I/O模組
  • 整合電源供應
  • 可用於SafetyNET p線性拓樸的整合式開關功能
  • 可使用SD卡來儲存裝置專案與組態資料
  • 符合最高至 PL e 的國際安全標準
  • 升降機標準 EN 81-1/2 和 EN 50129
  • 使用圖形化程式編輯器PASmulti設定,並且/或者在PAS IL (指令表)、PAS LD (階梯圖) 和 PAS STL (結構化文字) 中,以符合EN/IEC 61131-3標準的方式程式設計

能滿足您需求的多樣化功能

各種不同元件和詳細功能軟體之間的完美互動能力,是自動化系統PSS 4000的一大特色。為您提供不同功能的支援,<785>建置您專屬的自動化專案:安全運動監控、快速切換操作的快速控制單元,或是安全電子式旋轉凸輪配置。基本要件:PSSuniversal PLC或PSSuniversal multi控制器。

能滿足您需求的多樣化功能

應用與認證

應用與認證

我們涵蓋多種不同應用的全方位專業知識,已套用在自動化系統PSS 4000的控制器中。提供各種功能,讓您建置廣泛的應用。此外,<778>含-R標章的PLC控制器還具備特殊認證。此外,它們還符合鐵路領域、升降機/電扶梯或防火設施的相關標準。對於嚴苛的環境,我們提供堅固的PLC控制器 (-T),可在從-40°C到70°C的溫度範圍內使用。

我們的產品系列:自動化系統PSS 4000中的控制器

PSSuniversal PLC控制器

PSSuniversal PLC是PSS 4000自動化系統的「全功能」版本。可程式設計邏輯控制器(PLC)採用主流EN/IEC 61131-3語言,針對標準及安全任務進行程式設計,並利用圖形化程式編輯器PASmulti加以組態設定。由於採用內建的軟體模塊,因此相當容易進行標準化。

PSSuniversal multi控制器

PSSuniversal控制器可做為獨立執行的控制系統,或與PSSuniversal PLC、PSSuniversal I/O和網路元件一起整合至系統網路中。它適合機器或較小型的工廠設備使用。可使用圖形化程式編輯器PASmulti,來進行PSS控制器的組態設定與程式設計。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw